Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

21630092.383.tif image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gevlakte deur Varistar CP met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H 600W, IP55

Catalogusnr# 21630-725

Glazen deur met 3-punts vergrendeling maakt sterker contact tussen deur en kastframe mogelijk.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen CAD
Gerelateerde accessoires Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us