Krimpgereedschap, matrijs, Type ML, Zware uitvoering DIN46235, #6 Stranded-2/0 Stranded, 16 mm² in strengen - 70 mm² in strengen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Krimpgereedschap, matrijs, Type ML, Zware uitvoering DIN46235, #6 Stranded-2/0 Stranded, 16 mm² in strengen - 70 mm² in strengen
Catalogusnr# PKML1670
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Geschikt voor kabelaansluitpunten en -connectors
Specificaties
Productkenmerken
Brochure

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.