Potentiaal vereffeningsrails, Vertind, 8 Connections, 1 Aantal onderbrekingsmogelijkheden, 575 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Potentiaal vereffeningsrails, Vertind, 8 Connections, 1 Aantal onderbrekingsmogelijkheden, 575 mm
Catalogusnr# EEB08T506D1A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Biedt een functioneel cantraal aardings-vereffeningspunt
- Busbars met onderbrekingsklem voor eenvoudig testen van het aardnet
- Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601
- Inclusief halogeen-vrije polyamide isolatoren in roestvrijstaal met hardware en montagebeugels (EN 1.4401)
- Klant specifieke uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.