Edge Compute and Micro Data Center
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Hoogte
- Beschermingsgraad
- Type
- AC-spanning
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handvat
- Rekhoogte
- Breedte
- Werkt met
- Voltooien
- Hoogte
- Lengte
- Materiaal
- Montage
- Pakkethoeveelheid
- Kleurcode
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde uitgangen
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Huidige classificatie
- Draadmaat
- Wandtype
- Diameter
- Diepte
- Type deur
- Afwerking voorzijde
- Toegang
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Koeling
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Redundante voeding
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 173 resultaten (1196 artikelen)

19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen
19-inch voorpanelen met handgreepgaten voor eenvoudig gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 4 mm, al, geanodiseerd

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, 1 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 2 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 3 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 4 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 6 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 7 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 8 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 9 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 10 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, RAL 7021

19-inch voorpaneel, kunststof
19-inch plastic clip op voorpanelen met een esthetisch ontwerp is speciaal gemaakt voor de datacom verticaal.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, kunststof, 1 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 2 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 6 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 9005, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 6 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, RAL 7035
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, RAL 7035
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, RAL 7035

19-inch voorpaneel voor kabelogen
Op het 19-inch voorpaneel kunnen de kabelogen worden gemonteerd.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7021


19-inch apparatuurschap
Diepteverstelbare 19-inch apparatuurschappen met een draagvermogen van 15 kg.


19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar
19-inch apparatuurschap maakt het eenvoudig om rackapparatuur op te bergen en te beheren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 250D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 400D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7035
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 250D, RAL 7035
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 400D, RAL 7035

Lade van 19 inch
19-inch laden maken montage van computers en schrijfoppervlakken mogelijk voor eenvoudige bediening.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Lade van 19 inch, 1 u, RAL 7035
Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7035
Lade van 19 inch, 3 u, RAL 7035
19-inch lade, 1 u, voorpaneel geanodiseerd
19-inch lade, 2 u, voorpaneel geanodiseerd
19-inch lade, 3 u, voorpaneel geanodiseerd
Lade van 19 inch, 1 u, RAL 7021
Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7021
Lade van 19 inch, 3 u, RAL 7021

19-inch montageset M6
Met de montagesets kunnen 19-inch componenten in een kast worden gemonteerd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 8 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 100 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 32 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 4 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 50 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 4 stuks