Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH37837.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Dynasphere Air Terminal, MKIV

De economische en veiligheidsimplicaties van bliksem kunnen verwoestend zijn. Over het algemeen is het hoogste punt van een faciliteit het meest kwetsbaar voor een rechtstreekse blikseminslag. Er zijn bliksemafleiders of luchtterminals nodig om het risico te minimaliseren en de inslag naar een voorkeurspunt te brengen om de energie veilig naar de grond te geleiden.

De nVent ERICO Dynasphere-luchtterminal biedt een voorkeurspunt voor bliksemontladingen die anders zouden inslaan en schade aan een onbeschermde constructie en/of de inhoud daarvan zouden toebrengen. De primaire functie van een luchtterminal of luchtafvoersysteem is het opvangen van de blikseminslag op een voorkeurspunt, zodat de ontladingsstroom via de neergaande bliksemafleider(s) naar het aardingssysteem kan worden geleid.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us