Busbar With FASTON Connections


Busbar With FASTON Connections
Busbar with FASTON Connections, with 24 contacts. This is designed for mains voltage supply to the 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 24 contacts
- For mains voltage supply to 19-inch subrack
- Fixing in HP grid increments (spacing 15 HP), external dimension < 17 HP
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.