Basic PDU
Filter toegepast: 1
Producten | 3 resultaten (26 artikelen)

Enlogic basis PDU

Basis-PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Basis-PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
BASIS-PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
BASIS-PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A