Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Backup Power

Backup Power

Producten | 61 resultaten (619 artikelen)

PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus-dispenser voor schuimrubber FFBD

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier Dispenser FFBD is a manual gun to apply the nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier. Its durable design is perfect for frequent high-volume use around corners, curves, and tight spaces.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Gereedschap voor Schuim brandwering FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Rail Cutter en Insert Crimper

Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper tool is designed to save time with the ability to cut the aluminum rail used for the FleXbus Support and Bracing System without burrs or deformation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
PH31575.jpg image

TDL Compact vierpolig verdeelblok, 400 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 400 A, 1 input en 14 aansl. aan outputzijde
PH36583.jpg image

TRC vierpolige verdeelblok, 630 A.

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, vlak, 630 A
PH38979.jpg image

IBS/IBSB geavanceerde geïsoleerde gevlochten geleider, halogeenvrij

IBS/IBSB Advanced Flat Insulated Braided Power Conductor, Halogen Free.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 230 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 830 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 230 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 830 mm
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus-steunkit 3-polig, neutraal

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Steun Kit plat 3 Polig + Neutraal, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Steun Kit plat 3 Polig + Neutraal, 87,5 mm x 119,5 mm
PH4373.jpg image

TRS vierpolige verdeelblok, 160 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 160 A
PH4152.jpg image

Neutrale stang voor TD-verdeelblokken

Additional neutral bar.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Neutraal geleider voor TD-verdeelblokken, 125 A IEC
Neutraal geleider voor TD-verdeelblokken, 160 A IEC
PH38304.jpg image

IBSHY geïsoleerde gevlochten geleider voor compacte vermogenschakelaars

High temperature braided conductor for compact circuit breakers, halogen free.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 700 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 765 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 830 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 230 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 330 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 365 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 430 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 500 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 565 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 630 mm
PH35648.jpg image

PBC-shunt met gevlochten voeding

PBC Flat Braided Power Conductor.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte gevlochten vermogen shunt, 1000 mm², 450 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 100 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 100 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 1200 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 120 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 1500 mm², 800 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 150 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 150 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 200 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 200 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 250 mm², 300 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 300 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 400 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 500 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 600 mm², 450 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 800 mm², 450 mm
PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus fasen Identificatiekit

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Fasen identificatie Kit
PH41623.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 geleideringang

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 geleideringangen kunnen worden gebruikt voor het binnen gaan in een schakelbord en / of voeding om een ​​installatie te upgraden naar IP55-niveau.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus IP55 Geleider input, Enkele Input, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Enkele Input, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 126 mm x 157 mm x 175 mm