Backup Power
Producten | 61 resultaten (619 artikelen)

nVent ERIFLEX FleXbus-ondersteuningskit op Edge 3 Polen
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Steun Kit verticaal 3 Polig, 100 mm x 169 mm
FleXbus Steun Kit verticaal 3 Polig, 87,5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-plaat
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus HCBC Plaat, 100 mm x 41 mm
FleXbus HCBC Plaat, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Extender type 2 vlak en normaal
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 2 plat en massief, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 2 plat en massief, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 2 plat en massief, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN or UL) is a block-shaped, elastic product consisting of polyurethane and intumescent fire-protection additives. It is used to fill large, empty areas and can be easily cut to adapt to any size or layout.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Brandwering blok FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Flammability Rating
FleXbus Brandwering blok FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
nVent ERIFLEX FleXbus Scissor is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. Due to its precision-ground, hardened blades it creates a clean, smooth cut without causing crushing or deformation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Schaar

nVent ERIFLEX FleXbus-transformatorkap IP2X voor 2 geleiders per fase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 2000 to 3150kVA.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Transformator Cover IP2X voor 2 Geleiders per fase

BD 2-polig verdeelblok, 100/125 A
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 100/125 A, 1 input en 6 aansl. aan output
Tweepolig distr.blok, 100/125 A, 1 input en 14 aansl. aan output

TD Compact vierpolig verdeelblok, 100/125 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 6 aansl. aan output
Vierpolig distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 10 aansl. aan output
Vierpolig distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 14 aansl. aan output

Vierpolige verdelingsblok TR, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space. Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws. Ready to use out of the box.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 400 A

SBLL-800 aansluitbare voedingsaansluiting
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-kabelschoen, 800 A

SBLT-500 aansluitklem voor aansluiting op tunnel
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-tunnel, 500 A