Schuifdeur van gangpad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Schuifdeur van gangpad
Gangpad sluit deuren in verschillende uitvoeringen handmatig en automatisch openen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Geschikt voor kasten met een hoogte van 2000 en 2200 mm
- Deuren voor zijdelings sluiten van de kastrij
- Zwart grijs (RAL 7021)
- Dubbele deuren geschikt voor een gangpadbreedte van 1200 mm
- Bekleding is vereist voor kasten met een hoogte van 2200 mm; afzonderlijk bestellen
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
| Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.