Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover


Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover
Control unit for automatic opening aisle containment top cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Control unit for up to 12 automatic top covers
- Inputs: External 24 VDC power supply unit required, please order separately; 2 floating contacts for connecting to a fire detection system and another opening/test button
- Output: 24 VDC connection for the control and voltage supply of up to 12 automatic enclosure top covers, which can be connected in series
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.