Accu-eenheid voor gangpad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Accu-eenheid voor gangpad
Accu-eenheid: Voorbereid voor integratie in deurkast; 1200 laadcycli, ondersteunt openen voor 8 deuren, 14,7 VDC laadspanning via deurplaat, omgevingstemperatuur -15 °C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Omgevingstemperatuur -15 °C ... +50 °C
- Voorbereid voor integratie in deurkast
- 14,7 V DC laadspanning via deurplaat
- 1200 oplaadcycli
- Upports openen voor 8 deuren
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.