Automatische bovenklep van gangpad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Automatische bovenklep van gangpad
Bovenklep die automatisch kan worden geopend in geval van een gebeurtenis op locatie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- De deksels van de automatische opvangbak gaan automatisch open in geval van brand, zodat de sprinklersystemen van de locatie de brand kunnen blussen. Bij normaal bedrijf worden de bovenste kappen gesloten gehouden door elektromagneten en open gehouden wanneer het zwevende contact van het branddetectiesysteem wordt geopend
- Geschikt voor een gangpadbreedte van 1200 mm
- Bovenkap met veiligheidsglas, 7 mm
- Met het universele bovendekprofiel kan de gangpadhoogte met 84 mm worden verhoogd; afzonderlijk bestellen
- De bovenklep kan van binnenuit worden verwijderd. Wanneer de bovenklep wordt geopend, biedt deze toegang tot de verlichting- en sprinklersystemen boven het insluitingssysteem voor onderhoudswerkzaamheden
- Bestel de regeleenheid, die kan worden gebruikt om maximaal 12 automatische bovenkleppen afzonderlijk te bedienen
- Er is een 24 VDC voedingseenheid vereist om het systeem te bedienen. Bestel afzonderlijk
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.