19-inch lade met toetsenbord 1 u, touchpad, RAL 9005
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
19-inch lade met toetsenbord 1 u, touchpad, RAL 9005
19-inch lade voor rekmontage met toetsenbord met volledig uitschuifbaar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Uitschuifbare 1 u lade met toetsenbord inclusief functietoetsen, numeriek toetsenblok, touchpad
- Vergrendelen bij volledig uitgeschoven en in ingeschakelde toestand
- Aansluiting op USB voor toetsenbord en muis
- Installatieafmeting 19” railafstand (c-afmeting) vanaf 470 ... 700 mm)
- Kleurenjet zwart (RAL 9005)
Specificaties
| Producttype | Kast/reklade |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.