Nieuwe in-row koeleenheid
Maak kennis met de revolutionaire in-rij-45-koeler van nVent
De ultieme oplossing voor de koelingsbehoeften van uw datacenter! Met geavanceerde functies is de koeling in een rij het eerste koelapparaat in de industrie met hot-swappable ventilatoren zonder gereedschap, voedingseenheid en controller in één eenheid. Dit zorgt ervoor dat uw datacenter geen temperatuurpieken ervaart. De innovatieve functies van het apparaat waarvoor geen gereedschap nodig is, zorgen voor maximale uptime en minimale onderhoudsbeurten, wat het hele jaar door besparingen oplevert.
Een opmerkelijk kenmerk van de koeling in een rij is de compatibiliteit met koeling met warm water. Het apparaat vermindert aanzienlijk de energie die nodig is om uw datacenter te koelen door gebruik te maken van gratis koeling. Dit verlaagt de energiekosten en zorgt voor een win-winsituatie.
Met zijn hoge prestatievermogen van 45 kW is de In-Row 45 geschikt voor zowel warme als koude gangpaden. nVent heeft tijdens de ontwikkeling rekening gehouden met elk aspect om een betrouwbaar product te creëren. De In-Row 45 is grondig getest in het laboratorium en is geverifieerd door derden, en de testresultaten kunnen op aanvraag worden verstrekt. Bovendien is het ontworpen om toekomstbestendig te zijn en gemakkelijk compatibel met D-2-C (Direct to Chip) koelsystemen.
nVent biedt een uitgebreide reeks oplossingen, waaronder rekken, systemen in een rij, PDU's, gangpadafsluiting, lekdetectie, heat tracing, spruitstukken, CDU's (koelmiddeldistributie-eenheden), oplossingen voor bevestiging, evenals complete oplossingen voor kabelbeheer.
RackChiller in rij 45 / Varistar LHX+ 45
Algemene specificatie
| Hoogte | 42U |
| Breedte | 11,81 inches / 300mm |
| Diepte | 39,37“ / 1000mm 47,24“ / 1200mm |
| Gewicht droog | 441 lb / 200 kg |
| Volumecapaciteit | 3,2 gallon / 12 liter |
| Vereiste voeding | 100 - 240V AC 1~ |
Ventilatoren
| Axiale, borstelloze DC-ventilatoren | 7 ventilatoren |
| Stroomverbruik | 950 W |
| Luchtstroming (100%) | 3940 cfm / 6700 m³/u |
| Geluidsniveau (in rij) | 84 dB(A) op 1 meter |
| Geluidsniveau (LHX+, gesloten deuren) | 66 dB(A) op 1 meter |
Koelvermogen
| Maximale belasting (ruimte 22 tot 24 °C / 72 - 75 °F) | 45kW |
| Vloeistofdebiet | 26,4 gpm / 6 m³/u |
| Drukdaling | 23,2 psi / 160 kPa |
| Watertoevoer | 57°F / 14°C |
RackChiller LHX +45 in-rack

RACKCHILLER OP RIJ 45