Vertical rear busbar supports | Alimentazione e distribuzione, MSFH


Vertical rear busbar supports | Alimentazione e distribuzione, MSFH
This fix system vertical busbar support, MSFH, for two bars up to 40 x 10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments. Mounts to the vertical profiles MSFP. Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports.
- Materiale: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Fornitura: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material.
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Fix system vertical profiles (MSFP) are required in order to mount the busbar supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments
- Mounts to the vertical profiles MSFP
- Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports
- Delivery: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.