La barra di distribuzione principale supporta la modalità orizzontale per la distribuzione dell'alimentazione, MSHS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
La barra di distribuzione principale supporta la modalità orizzontale per la distribuzione dell'alimentazione, MSHS
This horizontal busbar support, MSHS, for two bars up to 120x10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439. It can be mounted at any height behind fix, modular, and plug-in systems.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Busbar supports up to 3600A to be mounted horizontally behind the compartments. Mounts to the internal side panels MSPS, and in the height position which we need. Supports for single or double bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 10 to 120 mm. Distance between bars of 20 mm.
- Materiale: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Fornitura: Busbar support for 3 phases and neutral, and mounting material.
- Distance between bars of 20 mm
- Material: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material
- Delivery: Busbar support for 3 phases and neutral, and mounting material
- Horizontal main busbar support for 2 bars up to 120 x 10 mm, which can be mounted at the required height behind any system (fix, modular or plug-in)
- The standard supports are available off the shelf and have been tested according to IEC 61439
- The supports are suitable for the most common bars on the market
- Main busbars can be installed in the middle of the enclosure height, which will reduce the required busbar section
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Internal side panels (MSPS) are required in order to mount the busbar supports
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.