Pannelli frontali scanalati per la distribuzione dell'alimentazione, MSMCP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli frontali scanalati per la distribuzione dell'alimentazione, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelli anteriori asolati per complessivi modulari. Dotati di una guida DIN per ogni fila per componenti modulari. Presentano una piega sul lato superiore e inferiore per offrire una rigidità supplementare.
- Materiale: Acciaio da 1.25 mm.
- Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.
- Fornitura: 1 pezzo con materiale per il montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da assemblare sul telaio del sistema modulare.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Specifiche
| Spessore | 0.05in |
| Spessore | 1.25mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.