Front cover profiles | Alimentazione e distribuzione, MSFCP


Front cover profiles | Alimentazione e distribuzione, MSFCP
The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Front frame built up by two vertical and two horizontal profiles. To be covered by front panels MSMBP or MSMCP.
- Materiale: 1.5 mm galvanized steel.
- Finitura: RAL 7035 structured powder coating.
- Fornitura: 2 vertical profiles, top and bottom profiles, and mounting material.
- The frame provides customers with a flexible solution, as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- The plates ensure that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- The frame improves the aesthetics of the enclosure while providing a safe solution for operators, even when the external door is open
- Plain (MSMBP) and/or slotted (MSMCP) front panels must be mounted, in order to completely cover the front of the frame
Specifiche
Spessore | 0.06in |
Spessore | 1.5mm |
Finitura | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.