Kit di montaggio laterale, BPF


Kit di montaggio laterale, BPF
Il kit di montaggio laterale consente l'installazione di un refrigeratore Vortex sul campo e in svariate posizioni all'esterno della cassa, può quindi essere utilizzato in molteplici applicazioni. Senza questo kit, il refrigeratore Vortex può essere ugualmente installato sul campo, ma solo sul tetto della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: I kit di montaggio laterali rendono possibile il montaggio sul fianco di un quadro elettrico quando lo spazio sulla parte superiore è limitato. Il kit di montaggio laterale mantiene il tipo e il grado di protezione IP. Si montano in un passaggio elettrico standard.
- Materiale: Alluminio in BPF9001 e 9002 e acciaio inox 303 in BPF9003 e 9004.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specifiche
Materiale | Alluminio; Acciaio inossidabile |
Finitura | Spazzolato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.