Gestione termica Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Automazione industriale e controllo dei processi (35) Comandi e azionamenti (35) Distribuzione di energia (27) Altezza 0.94in (4) 1.24in (1) 2.28in (25) 2.52in (4) 2.87in (1) 4.69in (2) 4.92in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 24mm (4) 32mm (1) 58mm (25) 64mm (4) 73mm (1) 119mm (2) 125mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.86in (2) 2.52in (4) 4.69in (2) 4.92in (1) 19.69in (1) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (6) 39.37in (5) 47.24in (5) 62.99in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 22mm (2) 64mm (4) 119mm (2) 125mm (1) 500mm (1) 600mm (7) 800mm (2) 1000mm (5) 1200mm (5) 1600mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.06in (1) 0.75in (2) 1.65in (2) 2.2in (2) 3.5in (2) 11.81in (4) 15.75in (5) 19.69in (6) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (4) 35.43in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2mm (1) 19mm (2) 42mm (2) 56mm (2) 89mm (2) 300mm (4) 400mm (5) 500mm (6) 600mm (7) 800mm (6) 900mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP54 (5) IP55 (4) Famiglia di prodotti Comando della climatizzazione (13) Libera (35) Materiale del contenitore Acciaio dolce (35) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Gestione termicaVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieTetto ventilato | Armadi, CVRDettagliPiastre per ventole a tetto, CFRDettagliVentola di areazione, DFNDettagliKit di cablaggio, DFN61DettagliPiastra di chiusura, DFCDettagliKit distanziatore | Armadi, CVKDettagliKit di montaggio laterale, BPFDettagliElemento filtrante standard IP54, EFMDettagliRicambio elemento filtrante IP55, EFMPDettagli