Piastre divisorie, SGPZ


Piastre divisorie, SGPZ
Questa piastra di montaggio può essere utilizzata per separare lo spazio creato dall'unità superiore da quello del pulpito. Può anche essere utilizzato per il montaggio di componenti aggiuntivi, se necessario.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per separare la sezione superiore dal pulpito. È possibile un utilizzo anche come piastra di montaggio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 piastra con accessori per il montaggio.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
Specifiche
Spessore | 0.12in |
Spessore | 3mm |
Finitura | Placcato |
Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.