Sistema console in acciaio inox, MPCS
Sistema console in acciaio inox, MPCS
Questo sistema a console combinabile in acciaio inox, MPCS, ha un grado di protezione IP 55/56. Include tre sezioni intercambiabili, superiore, ripiano e inferiore. Il sistema è molto flessibile e le varie combinazioni possibili possono soddisfare molti requisiti di progettazione. Il design ergonomico delle unità superiore e del ripiano facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI, oltre ad aumentare lo spazio di montaggio disponibile. Questa console può essere installata virtualmente in qualsiasi ambiente, in base al grado.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Materiale: acciaio inox pre-satinato AISI 304/AISI 316L (su richiesta). Corpo e porta: 2 mm. Pannello posteriore: 1,5 mm. Piastre inferiori: 1,5 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.
- Porte e pannelli: superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. La sezione superiore e i pannelli del ripiano sono tenuti aperti da supporti meccanici del pannello ad innesto automatico/rilascio automatico. Cerniere nascoste consentono un'apertura a 90° sul ripiano. Porte doppie su unità di base larghe 1200 mm e 1600 mm.
- Piastra di montaggio: standard nell'unità base. Fissato mediante staffe di fissaggio sulla guida C, superiore e inferiore per la regolazione della profondità. Disponibili su richiesta nelle unità della sezione ripiano e superiore.
- Serratura: serrature a doppia battuta da 3 mm per la sezione superiore e l'unità del ripiano. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm. Altre opzioni disponibili. Vedere la sezione montaggio a parete.
- Accesso cavi: apertura inferiore nell'unità base per l'accesso ai cavi. Piastre inferiori per il passaggio dei cavi fornite di serie.
- Messa a terra: perni filettati M8 su corpi, porte e pannelli posteriori.
- Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.
- Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Consegna: l'unità base è dotata di una piastra di montaggio di serie. Le unità della sezione ripiano e superiore sono dotate di piastre di montaggio fornite come accessori. Tutte le aperture superiori e della base possono essere chiuse scegliendo la piastra accessoria appropriata. Sono forniti dadi e rondelle adatti per i vari perni di messa a terra.
Specifiche
| Spessore | 0.08in | 
| Spessore | 2mm | 
| Fine | Spazzolato | 
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.