Sella per il collegamento della barra di distribuzione dell'alimentazione, MSBC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sella per il collegamento della barra di distribuzione dell'alimentazione, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Materiale: 2 mm zinc plated steel.
- Fornitura: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Package Quantity: 20
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.