Fissaggio supporto barra collettrice posteriore per distribuzione alimentazione, MSBF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Fissaggio supporto barra collettrice posteriore per distribuzione alimentazione, MSBF
This busbar saddle, MSBF, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to allow for mounting to the vertical busbar support (MSFH).
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support. The bolts, washers and nuts must be ordered separately.
- Materiale: 2 mm zinc plated steel.
- Fornitura: 20 pieces.
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
- Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support
- The bolts, washers and nuts must be ordered separately
- Package Quantity: 20
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.