Supporto per collegamento barra collettrice per distribuzione alimentazione, MSBH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto per collegamento barra collettrice per distribuzione alimentazione, MSBH
This busbar holder, MSBH, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to create a proper contact for an attached electrical cable.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Cooper holder for busbar connection, which guarantee a perfect connection between main busbar and secondary busbar.
- Materiale: 2 mm cooper.
- Fornitura: 20 pieces.
- The standard holders are available off the shelf and have been tested according to IEC 61439
- The holders are suitable for the most common bars on the market
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.