Rear cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFR


Rear cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Fornitura: 7 pieces with mounting material.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Specifiche
Spessore | 0.08in |
Spessore | 2mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Placcato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.