Profili di fissaggio dei cavi laterali per la distribuzione dell'alimentazione, MSCFS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di fissaggio dei cavi laterali per la distribuzione dell'alimentazione, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Fornitura: 5 pieces with mounting material.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Placcato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.