Side cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFS


Side cable fixation profiles | Alimentazione e distribuzione, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Fornitura: 5 pieces with mounting material.
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package quantity: 5
Specifiche
Spessore | 0.08in |
Spessore | 2mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Placcato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.