Zoccoli, MSNS
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Zoccoli, MSNS
Lo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione in conformità allo standard VDE 0113. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della consolle.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Consentono il cablaggio senza vincoli e in conformità agli standard VDE 0113. Lo zoccolo è formato da quattro parti angolari con piastre removibili. Disponibile in altezze da 100 mm e 200 mm.
- Materiale: Angoli da 3 mm e pannelli in acciaio inox prefinito AISI 304 S15 da 1.5 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 zoccolo con materiale di montaggio.
Specifiche
| Spessore | 0.06in | 
| Spessore | 1.5mm | 
| Fine | Spazzolato | 
| Materiale | Acciaio inox 304 | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.