Barra di alimentazione PE, NS750
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barra di alimentazione PE, NS750
Barra di alimentazione PE con fori filettati prefabbricati. È possibile installare fino a 50 morsetti, tipo OKD1, sulla barra di alimentazione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Barra PE della lunghezza di 750 mm con 50 fori filettati. I morsetti, tipo OKD1, possono essere utilizzati insieme alla barra di alimentazione.
- Dimensioni: 750 × 12 × 3.
- Materiale: CU.
- Include: Barra di alimentazione PE.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.