Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Automazione industriale e controllo dei processi (10) Comandi e azionamenti (10) Distribuzione di energia (7) Altezza 0.2in (1) 0.39in (4) 0.47in (3) 0.51in (4) 1.06in (1) 1.18in (6) 1.57in (3) 2.36in (1) 2.76in (1) 3.15in (3) 3.94in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 5mm (1) 10mm (4) 12mm (3) 13mm (4) 27mm (1) 30mm (6) 40mm (3) 60mm (1) 70mm (1) 80mm (3) 100mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.2in (3) 0.39in (9) 0.47in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 2.17in (1) 2.56in (1) 3.46in (4) 4.92in (1) 15in (4) 29.69in (1) 78.82in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 5mm (3) 10mm (9) 12mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 55mm (1) 65mm (1) 88mm (4) 125mm (1) 381mm (4) 754mm (1) 2002mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.12in (2) 0.31in (4) 0.55in (1) 0.79in (1) 0.98in (1) 1.18in (2) 1.57in (4) 3.15in (1) 15.75in (4) 23.62in (4) 31.5in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 3mm (2) 8mm (4) 14mm (1) 20mm (1) 25mm (1) 30mm (2) 40mm (4) 80mm (1) 400mm (4) 600mm (4) 800mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Famiglia di prodotti Supporto libero (10) Accessori generali IEC Materiale della cassa Lamiera d'acciaio (7) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Collegamento di terraVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieCavo di messa a terra, ECFADettagliCavo piatto di messa a terra, ECFEDettagliConnessioni di messa a terra per telaio, ECFDettagliConnessione di messa a terra per pannelli | Armadi, ECPDettagliPunto di messa a terra centrale, ECFPDettagliStaffa PE/PEN, ECKDettagliBarre PE/PEN, ECBDettagliStaffa di unione PE/PEN, EBBDettagliBarra di alimentazione PE con morsetti, NSM2000DettagliBarra di alimentazione PE, NS750DettagliIsolatore per barra di alimentazione PE/neutra, TNS2DettagliMorsetto di collegamento, OKD1Dettagli