Pannelli laterali interni per la distribuzione dell'alimentazione, MSPS
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Pannelli laterali interni per la distribuzione dell'alimentazione, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
- Materiale: 1.5 mm galvanized steel.
- Fornitura: 1 piece with mounting material.
- The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
- A flexible solution for both fix and plug-in systems
- The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
- Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
Specifiche
| Spessore | 0.06in | 
| Spessore | 1.5mm | 
| Fine | Zincato | 
| Materiale | Acciaio | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.