Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Shelf for air circuit-breakers (ACB) Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Alimentazione e distribuzione, MSCC

The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08in
Spessore 2mm
Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Placcato
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.