Maniglie, UDH-C.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Maniglie, UDH-C.
Questa maniglia girevole consente la facile apertura della cassa e limita l'accesso al personale non autorizzato grazie alle diverse opzioni di bloccaggio comprensive di lucchetti.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: La maniglia per sostituzione della serratura standard di casse UCP/UCPT. Per le maniglie girevoli UDH2C, UDH2CS e UDH3C è necessaria la lavorazione di alcuni componenti. UDH1C viene fornito con 2 chiavi.
 - Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
 - UDH1C is supplied with 2 keys
 - Swing handle for polyester wall mounted enclosures
 - The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
 - Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
 - The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
 - Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
 - Locking inserts, LSSU must be ordered separately
 - Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
 
Specifiche
| Colore | Nero | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Testurizzato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.