Kit di regolazione profondità, UPD
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Kit di regolazione profondità, UPD
Queste staffe di fissaggio per piastra di montaggio consentono di posizionare la piastra di montaggio alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Fornisce una regolazione della piastra di montaggio ad intervalli di 12.5mm
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Fornitura: 4 staffe, 4 profili di profondità e accessori di montaggio.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.