Piastra di montaggio in acciaio, UMPZ-M


Piastra di montaggio in acciaio, UMPZ-M
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassa, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per casse UDP/UDPT.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- Nota: UMPZ-M può essere montato in ambedue le direzioni.
- Depth: 9 mm.
Specifiche
Spessore | 0.08in |
Spessore | 2mm |
Materiale | Acciaio zincato |
Finitura | Placcato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.