Profilati di regolazione | Distribuzione di energia elettrica, APK


Profilati di regolazione | Distribuzione di energia elettrica, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Profilati regolabili in larghezza che consentono di effettuare regolazioni continue dei dadi di fissaggio a gabbia per componenti in altezza, profondità e larghezza. I produttori di quadri elettrici possono dunque fissare qualsiasi componente nella posizione desiderata senza alcuna necessità di eseguire lavorazioni.
- Materiale: Acciaio elettro zincato da 2.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia.
- Requirements: Da assemblare su profilati regolabili in profondità CLPF.
Specifiche
Spessore | 2.5mm |
Spessore | 14ga |
Finitura | Zincato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.