Striscia di velcro® 7 x 200 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Striscia di velcro® 7 x 200 mm
La striscia di velcro® è una delle soluzioni più semplici per la creazione di fasci di cavi. La striscia di velcro® nVent SCHROFF consente fili di diametro fino a 43 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Lunghezza 7 x 200 mm (per fasci di cavi di diametro max. 43 mm)
- A = 13 mm, B = 12 mm
- C=200 mm, D = 7 mm
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.