Morsetto di supporto per superficie piana in acciaio verticale
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto di supporto per superficie piana in acciaio verticale
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Fornisce un supporto sicuro per uno stampo nVent ERICO Cadweld fissato a una colonna verticale "H" o a un angolare
- Può essere facilmente fissato a una maniglia di bloccaggio L160 o L159
- Destinato a essere utilizzato con gli stampi VF per acciaio spesso fino a 3/4" (19,1 mm)
- Per l’utilizzo solo con i tipi di stampi VB, VG, VN, e VS per acciaio spesso fino a 1" (25,4 mm)
Specifiche
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.