Pannello di distribuzione da 19", Cat 6
Pannello di distribuzione da 19", Cat 6
Catalogo#: 60118-435
Pannello di distribuzione da 19'' per cavo patch 24 Cat6.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Conforme alle specifiche EN 50 173 (al 07/95)
- La custodia può essere aperta e chiusa senza utensili grazie al dispositivo di fissaggio a sgancio rapido
- 1 pannello di distribuzione a U con 24 porte RJ45
- Per l'uso in reti di comunicazione, conforme a ISO/IEC 11801 (come al 03/95)
- Facile da montare grazie alla tecnica di spostamento a doppio isolamento (LSA+/110)
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.