Cavo su superfice metallica, Catodico, HB, Tubo in ghisa, #6 Solido, 6" tubo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cavo su superfice metallica, Catodico, HB, Tubo in ghisa, #6 Solido, 6" tubo
Catalogo#: CAHBA1G6
Le connessioni catodiche nVent ERICO Cadweld sono il metodo migliore per saldare esotermicamente i fili anodici della protezione catodica a tubi (acciaio o ghisa), serbatoi e altre strutture. I sistemi di protezione catodica sono progettati per evitare la corrosione galvanica lungo una tubatura o in varie strutture. Le connessioni catodiche nVent ERICO Cadweld utilizzano una lega speciale di materiale per saldatura per ridurre al minimo l’effetto del calore sull’acciaio, caratteristica che risulta particolarmente importante nel caso di pareti sottili o di tubi soggetti a una quantità di sollecitazioni elevata.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Forma una connessione permanente a bassa resistenza
- Realizza un legame molecolare
- Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore
- Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna
- Gli addetti all’installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld
- Le connessioni possono essere ispezionate visivamente
Specifiche
Attributi del prodotto
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Piastre d’usura |
Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
|
| CA | Designazione catodica | |
| XX | Famiglia stampi | |
| X | Chiave prezzi | |
| XX | Dimensioni conduttore | |
| LH | Estremità a saldare |
LH=Saldato sull’estremità sinistra del conduttore
RH=Saldato sull’estremità destra del conduttore (Solo per la famiglia di stampi VN) |
| XX | Dimensione tubo | |
| L* | Crogiolo diviso |
La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
|
| M* | Solo stampo | |
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.