Edge Compute and Micro Data Center
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Tensione CA
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Altezza cremagliera
- Larghezza
- Funziona con
- Fine
- Altezza
- Lunghezza
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Tipo di parete
- Diametro
- Profondità
- Tipo di porta
- Finitura anteriore
- Accesso
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Raffreddamento
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 173 risultati (1196 items)

Presa multipla, Svizzera
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Presa multipla, USA
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Striscia di connettori femmina, cavo di collegamento Wieland®
Consente un semplice collegamento all'alimentazione di corrente (ad es. Per prese multiple)
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 1 m, estremità aperta
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 2,5 m, estremità aperta
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 5 m, estremità aperta
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 1 m, IEC 60309
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 5 m, IEC 60309
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 1 m, IEC 60309 C20
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 2,5 m, IEC 60309 C20
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 5 m, IEC 60309 C20
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 1 m, SCHUKO/UTE
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 2,5 m, SCHUKO/UTE
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 1 m, spina BS
Cavi di collegamento Wieland® per multipresa, GST18, 2,5 m, spina BS

Striscia di connettori femmina, UTE
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, UTE, 4 connettori femmina, 10"
Multipresa, UTE, 9 connettori femmina, 19"
Multipresa, UTE, 12 connettori femmina
Multipresa, UTE, 15 connettori femmina
Multipresa, UTE, 19 connettori femmina
Multipresa, UTE, 8 connettori femmina, 19", con interruttore
Multipresa, UTE, 12 connettori femmina, con interruttore
Multipresa, UTE, 8 connettori femmina, 19", con protezione da transienti
Multipresa, UTE, 6 connettori femmina, 19", con protezione da sovracorrente
Multipresa, UTE, 7 connettori femmina, 19", con filtro di soppressione della rete elettrica
Multipresa, UTE, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto
Multipresa, UTE, 6 connettori femmina, 19", con protezione da corrente di guasto e protezione da sovracorrente
Multipresa, UTE, 6 connettori femmina, 19", con protezione dai transienti e filtro di soppressione della rete

Multipresa, UTE, trifase, 9 connettori femmina
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, UTE, trifase, 9 connettori femmina

Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Multipresa, UTE, con ingresso Wieland®, 8 connettori femmina, 19", bianco
Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®, 8 connettori femmina, 19", nero
Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®, 8 connettori femmina, 19", rosso
Multipresa, UTE, con ingresso Wieland®, 6 connettori femmina, 19", bianco, con protezione da sovracorrente
Multipresa, UTE, con ingresso Wieland®, 6 connettori femmina, 19", nero, con protezione da sovracorrente
Multipresa, UTE, con ingresso Wieland®, 6 connettori femmina, 19", rosso, con protezione da sovracorrente

Distributore di potenza da 19", trifase
scatola di distribuzione alimentazione da 19" con ingresso trifase e interruttori automatici. L'unità è dotata di prese IEC C19.

Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005
cassetto montabile su rack da 19" con tastiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera tedesca
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera USA
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera francese
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera UK

Serratura elettronica Varistar, Master
Maniglia elettronica con lettore di schede transponder.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Serratura elettronica Varistar, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE per Varistar
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U.

Staffa di montaggio da 19" per Guardian Management Gateway
staffa di montaggio da 19".
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di montaggio da 19" per Guardian Management Gateway