Presa multipla, USA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Presa multipla, USA
PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con prese USA.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Montaggio orizzontale o verticale
- Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione
- Cavo di collegamento da 2 m, con spina USA
- Multiprese con prese USA
- Altezza di montaggio 1 U
- 115 V, 15 A.
- Conforme a UL-498
Specifiche
| Materiale | Alluminio; Poliammide |
| Colore | Grigio |
| Tipo di prodotto | Striscia di connettori femmina |
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.