Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, segnale


Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, segnale
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Stampo di ricambio progettato per l’installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all’asse neutro
Specifiche
Tipo di rotaia | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb |
Materiale | Grafite |
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.