Backup Power
Prodotti | 61 risultati (619 items)

Erogatore di barriera in schiuma FleXbus nVent ERIFLEX FFBD
Il dispenser di barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus FFBD è una pistola manuale per applicare la barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus. Il suo design resistente è perfetto per un uso frequente ad alto volume intorno ad angoli, curve e spazi ristretti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Dispenser schiuma ignifuga FFBD

Fresa per guida in alluminio e crimpatrice per inserti ERIFLEX FleXbus nVent
Questo strumento composto di crimpatrice per inserti e cutter di rotaie in alluminio è progettato per risparmiare tempo e tagliare la rotaia di alluminio usata per il sistema di rinforzo e supporto FleXbus senza bave o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Crimpatrice per inserti e cutter di profilo in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus

Blocco di distribuzione quadripolare compatto TDL, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza quadripolare, 400 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TRC, 630 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 630 A

Conduttore intrecciato isolato avanzato IBS/IBSB, senza alogeni
Conduttore elettrico intrecciato piatto isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBS Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 350 A, 100 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 400 A, 120 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 500 A, 185 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 630 A, 240 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 160 A, 25 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 250 A, 50 mm2, 830 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 1.030 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 230 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 330 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 430 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 530 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 630 mm
Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced, 300 A, 70 mm2, 830 mm

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent 3 poli piatti, neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli, neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 87,5 mm x 119,5 mm

Blocco di distribuzione quadripolare TRS, 160 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 160 A

Barra neutra per blocchi di distribuzione TD
Barra neutra aggiuntiva.

Conduttore intrecciato isolato IBSHY per interruttori automatici compatti
Conduttore intrecciato ad alta temperatura per interruttori automatici compatti; non contiene alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 700 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 765 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 830 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 230 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 330 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 365 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 430 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 500 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 565 mm
Cond. intrecc. isol. IBSHY per interruttori automatici compatti, 160 A, 630 mm

Shunt di potenza intrecciato PBC
Conduttore elettrico intrecciato piatto PBC.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.000 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 100 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 120 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 1.500 mm2, 800 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 150 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 250 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 200 mm2, 500 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 250 mm2, 300 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 300 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 400 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 500 mm2, 400 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 600 mm2, 450 mm
Shunt di potenza intrecciato piatto, 800 mm2, 450 mm

Kit di identificazione fasi FleXbus ERIFLEX nVent
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit per identificazione fasi

Ingresso conduttore nVent ERIFLEX FleXbus IP55
I pressacavi IP 55 del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus possono essere utilizzate per il quadro elettrico e / o la copertura dell'alimentatore per aggiornare un'installazione al livello IP55.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Pressacavi IP55, Ingresso Singolo, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Ingresso Singolo, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Pressacavi IP55, Doppio Ingresso, 126 mm x 157 mm x 175 mm