Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH38979.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Conduttore intrecciato isolato avanzato IBS/IBSB, senza alogeni

Il conduttore intrecciato isolato IBS/IBSB Advanced, privo di alogeni, rappresenta la soluzione ideale, flessibile e facile da installare per la sostituzione dei cavi, progettata specificatamente per le connessioni a tutti gli interruttori automatici scatolati, inclusi gli interruttori più compatti presenti sul mercato. Il connettore IBS/IBSB Advanced si connette ai terminali di accesso frontale degli interruttori, senza accessori aggiuntivi, come connettori angolari, amplificatori, connettori di terminali ad anello o estensori. Il conduttore IBS/IBSB Advanced è disponibile in sezioni trasversali da 25 e 240 mm², in lunghezze da 230 fino a 1.030 mm e l’intervallo di amperaggio va da 80 a 700 A.

Prodotti in un impianto certificato ISO 9001 2015, i conduttori IBS/IBSB Advanced sono formati mediante l’intreccio di filo in rame elettrolitico di alta qualità a formare un connettore durevole a basso voltaggio con massima flessibilità, che consente connessioni di alimentazione più compatte agli interruttori automatici. Il conduttore IBS/IBSB Advanced permette agli utenti di ridurre le dimensioni e il peso totali dell’impianto, migliorando sia la flessibilità del design sia l’estetica di assemblaggio.

L’esclusivo processo produttivo delle estremità intere prepunzonate fa in modo che i conduttori IBS/IBSB Advanced siano immediatamente pronti per il collegamento. Nessun capocorda da acquistare o installare, cosa che rende le connessioni più semplici e più veloci ed elimina le connessioni difettose dovute a vibrazioni o sollecitazioni.

Il connettore IBS/IBSB Advanced è compatibile con tutti gli interruttori automatici scatolati delle marche principali.

L’avanzata tecnologia di isolamento consiste in un materiale termoplastico ad alta resistenza, a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo.

Il conduttore IBS/IBSB Advanced non genera gas corrosivi e produce un’opacità dei fumi relativamente bassa, secondo la norma IEC 61034-2 e UL 2885. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a permettere ai soccorritori di valutare meglio le situazioni di emergenza. Il conduttore IBS/IBSB Advanced significa maggiore sicurezza per le persone, meno danni per i vostri apparecchi elettrici e un minore impatto ambientale.

L’assenza di alogeni consente una riduzione della quantità di fumi tossici emessi. Conformemente alle norme IEC 60754-1 e UL 2885, il conduttore IBS/IBSB Advanced non contiene alogeni, riducendo così al minimo la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l’uso in spazi chiusi, come centri dati, guide e strutture pubbliche, come per esempio ospedali e scuole. Ciò facilita anche l’uso dei conduttori IBS/IBSB Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri elettrici e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni.

Oltre alle caratteristiche menzionate in precedenza, il conduttore IBS/IBSB Advanced è conforme agli standard di prova UL 94-V0 e alla prova del filo incandescente 960 °C. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore del conduttore IBS/IBSB Advanced è dimostrata anche dall’indice di ossigeno limite (LOI) al 30%. In caso di incendio, il conduttore IBS/IBSB Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferiore per il vostro materiale elettrico.

Per saperne di più Meno informazioni
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CE
  • Bureau Veritas
  • ABS
  • UR
  • cUR
  • RoHS
  • DNV GL
  • CSA
Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Diametro del filo 0.01in
Spessore isolamento 0.07in
Diametro del filo 0.15mm
Spessore isolamento 1.8mm
Resistenza dielettrica 20
Allungamento dell'isolamento 500%
Tensione di esercizio massima, UL 67 600
Tensione d'esercizio massima, IEC/UL 758 1000; 1500
Tensione d'esercizio massima, EN 50264-3-1 6000V
Materiale Rame; Elastomero termoplastico
Conforme a. IEC® 60439,1; IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61439,1 Class II
Classificazione senza alogeni UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1
Bassa emissione di fumo IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
Resistenza ai raggi UV UL® 2556; UL® 854
Dettagli della certificazione UL® 67; UL® 758
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di esercizio −50 to 115°C
Temperatura di esercizio −58 to 239°F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Portate di corrente massime
Sezione trasversale (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coefficiente corrente 2 barre Coefficiente corrente 3 barre
25/49,34 116 134 142 150 157 164 177 1,6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Portate di corrente massime
Sezione trasversale (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 70 °C (A) Coefficiente corrente 2 barre Coefficiente corrente 3 barre
25/49.34 (IBSB) 116 134 142 150 157 164 177 1.6 2
25/49.34 (IBS) 137 158 167 177 185 193 209 1.6 2
50/98,68 213 246 260 274 288 301 325 1,6 2
70/138,15 226 261 277 291 306 319 345 1,6 2
100/197,35 298 344 365 385 404 422 456 1,6 2
120/236,82 363 419 444 468 491 513 554 1,6 2
185/365,1 416 480 509 537 563 588 635 1,6 2
240/473,65 556 642 681 718 753 786 849 1,6 2
Compatibilità con l'interruttore del sistema
Corrente nominale dell’interruttore del sistema 125/160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A
Pezzo numero IBSBADV25x IBSADV25x IBSBADV50x IBSADV50x IBSBADV70x IBSBADV100x IBSBADV120x IBSBADV185x IBSBADV240x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125 NSX 100 NSX 160 NSX 250 NSX 250 NSX 400 NSX 400 NSX 400 NSX 630 NSX 630
Square D® PowerPact® (UL) H-Frame J-Frame J-Frame J-Frame L-Frame L-Frame L-Frame - -
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2 - T3 XT3 XT4 T3 XT3 XT4 T4 T4 T5 T5 T5
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2 T3 T4 XT3 XT4 T4 T5 T5 T5 - -
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160 FD 160 FE 250 FE 250 FG 400 FG 400 FG 400 FG 630 FG 630
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2 - VL250 3VL3 VL250 3VL3 VL400 3VL4 VL400 3VL4 VL400 3VL4 - -
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1 - NZM2 NZM2 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3 NZM3
Cutler Hammer® Series G (UL) EG Frame JG Frame JG Frame JG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame LG Frame
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160 - DPX 250 DPX3 250 DPX 250 DPX3 250 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630 DPX 630
Hager® (IEC) h3 160 - h3 250 h3 250 h3 630 h3 630 - - -
Rockwell/Allen Bradley (UL) G-Frame H-Frame - I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame I-Frame J-Frame - K-Frame K-Frame -
Mitsubishi Electric (IEC) - NF125 NF160 DSN125 DSN160 NF250 DSN250 NF250 DSN250 - NF400 DSN400 - - -
OEZ (IEC) BC160N - BD250N BD250S - BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S BH630B BH630S

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Video
nVent ERIFLEX IBS And IBSB Advanced

Play

IBS / IBSB AVANZATO ISOLATO BRAIDED DRIVER, SENZA ALOGENI

Play

nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

nVent ERIFLEX Catalog is Available on the ePLAN Data Portal

Play

Conduttore Intrecciato Isolato IBS/IBSB Advanced, Privo di Alogeni

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us