Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PDU ad alta densità

ENLOGIC trio
PDU ad alta densità per data center

Che cos'è una PDU?

Le unità di distribuzione intelligente dell'alimentazione consentono di controllare l'alimentazione su armadi, rack a telaio aperto e armadi per montaggio a parete. Progettate la vostra soluzione di alimentazione utilizzando le numerose opzioni di configurazione a disposizione. Le unità sono disponibili con montaggio orizzontale su rack da 19 pollici o verticale e con un'ampia gamma di funzionalità. La PDU fornisce funzionalità di distribuzione dell'alimentazione efficienti e affidabili, garantendo il massimo tempo di attività delle apparecchiature IT grazie a funzioni intelligenti.

Perché le PDU nVent Enlogic

Oltre alle funzionalità che le caratterizzano e alla produzione globale, siamo orgogliosi delle nostre personalizzazioni, dei servizi post-vendita e delle funzionalità tecniche. Offriamo agli utenti finali e agli integratori pieno accesso al nostro reparto di ingegneria e collaboriamo direttamente con i responsabili dei data center per soddisfare le loro esigenze.

  • Wye trifase 380-415 V
  • Delta trifase 208 V Varie opzioni di accoppiamento struttura:
  • Spina di ingresso
  • Morsettiera
  • Senza spina
  • Le prese combinazioni 4 in 1 accettano spine C13/C15/C19/C21.
  • Le prese di bloccaggio garantiscono che l'apparecchiatura rimanga collegata

Selettore PDU rack


 

ENLOGIC Trio colors.webp

iPDU ad alta densità con sicurezza informatica

Vi presentiamo le più innovative unità di distribuzione dell'energia (PDU) in rack per la misurazione dell'energia del settore, progettate per semplificare la gestione dei rack nel data center. Le PDU intelligenti di Enlogic vengono installate nei rack dei data center e monitorano attivamente l'ambiente del data center, alla continua ricerca di minacce derivanti da sovraccarichi dei circuiti elettrici e da qualsiasi fattore fisico e ambientale che possa mettere a rischio i carichi informatici critici.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDU e IA

Con la crescente diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale, la domanda di unità di distribuzione dell'energia (Power Distribution Unit, PDU) affidabili ed efficienti non è mai stata così elevata. Le iPDU Enlogic ad alta densità di sicurezza informatica di nVent sono progettate per soddisfare i rigorosi requisiti di potenza dei moderni sistemi di IA, garantendo prestazioni e tempi di attività ottimali. Le nostre soluzioni innovative offrono funzionalità avanzate di monitoraggio e gestione, che le rendono ideali per i data center e i carichi di lavoro dell'IA.


 

HDLC E REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

Raffreddamento a liquido ad alta densità e alimentazione Perché la PDU ad alta densità di nVent?

  • L'IA è qui e le sue applicazioni IT ad alto consumo di energia richiedono un supporto di iPDU ad alta potenza per le applicazioni ad alta densità
  • America del Nord: Capacità massima di 57,6 kVA
  • Internazionale: Capacità massima di 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

I NOSTRI PRODOTTI PDU AMP ELEVATI

Scopri la gamma nVent di prodotti PDU con ampere elevati su misura per le applicazioni di IA. Queste soluzioni offrono solide capacità di alimentazione, garantendo che i sistemi critici rimangano operativi ed efficienti. Con opzioni progettate per ambienti ad alta densità, le nostre PDU sono progettate per supportare la crescente domanda energetica mediante l'uso di tecnologie all'avanguardia, tra cui IA, apprendimento automatico e analisi dei big data.

Selettore PDU rack

LockingComboOutlet



Risorse

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Volantino

iPDU ad alta densità con sicurezza informatica

SCARICA
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Scheda di vendita

iPDU Enlogic serie Advantage


SCARICA

Come possiamo essere di aiuto? Contattateci oggi stesso!