Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable

Référence#: 20836-780

Système VPX robuste pour 10 cartes VPX 6 U, 1", 160 mm et 10 cartes Rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique VPX enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium ; équerres 19", plaque supérieure et Inférieure fermée ; poignées avant ; panneau avant rabattable ; panneau arrière articulé ; filtre nid d'abeilles; cage à cartes décalée avant et arrière 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. 10
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. 10
4 Carte fond de panier VPX pour cartes 6 U, 10 slot (référence: 23001-858) 1
5 Carte fond de panier arrière pour blocs d'alimentation enfichables 6 U 2
6 Bloc d'alimentation enfichable, 6 U, 1000 W 1
7 Système de ventilation, Hot-swap ; régulation de vitesse dépendante de la température 1
8 Module de régulation du ventilateur (FCM2) pour la surveillance/régulation du ventilateur 1
9 Module d'affichage 1
10 Interrupteur principal, à l'avant 1
11 Entrée secteur AC, filtre secteur, fusible 1
12 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
13 Notice de montage 1
Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.