Cassettes Cassettes Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Cassette Type Cassettes PRO (169) Cassettes PRO avec capot (48) Cassettes haute fréquence (12) screw-fixed (6) Hauteur du rack 3U (127) 6U (108) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (24) 10HP (34) 12HP (35) 14HP (36) 21HP (29) 28HP (27) 42HP (24) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 167mm (121) 227mm (114) Afficher tout Afficher moins Appliquer Blindage électromagnétique Non (111) Oui (124) Type de joint Acier inoxydable (12) Textile (112) Type de panneau arrière Découpe pour plusieurs connecteurs (56) Découpe pour connecteur simple (167) Plein (12) Type de capot supérieur Capot supérieur avec perforation pour les rails de guidage (119) Capot supérieur sans perforation (56) Capot (48) Tube (12) Refroidissement Ailettes (12) Avec perforations (167) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: CassettesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesProfiléDétailsAvec CapotDétailsTubes HFDétails